Menu Ricerca

Boccole a sfere lineari con flangia

Disponibile

Queste boccole a sfere lineari con flangia sono utilizzate nelle applicazioni di movimento lineare per fornire un movimento fluido e preciso lungo un asse lineare. Il sistema è composto da un alloggiamento con una fila di 4-6 circuiti a sfere rotonde inserite in una gabbia. La flangia di montaggio consente di montare facilmente la boccola su una superficie utilizzando bulloni o viti. Nei cuscinetti lineari lunghi con flangia l'aumento della lunghezza conferisce maggiore capacità di carico e più stabilità rispetto ai cuscinetti a sfera standard delle stesse dimensioni.

Presentano un attrito ridotto per una minore usura, nonché un'elevata capacità di carico, in quanto i cuscinetti a sfera distribuiscono il carico in modo uniforme sulla boccola, riducendo al minimo la concentrazione delle sollecitazioni e prolungando la durata del sistema.

Resistono a temperature da -20 C a +80 C e sono ideali per sistemi di automazione, macchine CNC, sistemi di montaggio e processi di produzione.

  • Attrito ridotto per una minore usura, nonché un'elevata capacità di carico, riducendo al minimo la concentrazione delle sollecitazioni.
  • Il sistema è composto da un alloggiamento con una fila di 4-6 circuiti con sfere rotonde inserite in una gabbia.
  • La flangia di montaggio consente di montare facilmente la boccola su una superficie utilizzando bulloni o viti.
Materiale: Acciaio, Acciaio inossidabile Codice Serie: SRL1731, SRL1721, SRL1720, SRL1725, SRL1724, SRL1723, SRL1722, SRL1719, SRL1718

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
109 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d3 tol. h4 d4 d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Tipo Acquista
37,8943 € - 54,1405 € Richiedi il lead time qui
46.0
4.5
16.0
26.0
36.0
Circular Flange
55,0015 € - 78,5663 € Richiedi il lead time qui
62.0
5.5
25.0
40.0
58.0
Circular Flange
63,4885 € - 90,7023 € Richiedi il lead time qui
62.0
5.5
25.0
40.0
58.0
Circular Flange
31,8468 € - 45,4998 € Richiedi il lead time qui
54.0
5.5
20.0
32.0
80.0
Circular Flange
45,715 € - 65,3028 € Richiedi il lead time qui
62.0
5.5
25.0
40.0
112.0
Circular Flange
96,7805 € - 138,252 € Richiedi il lead time qui
62.0
5.5
25.0
40.0
112.0
Long Version, Circular Flange
25,461 € - 36,3773 € Richiedi il lead time qui
62.0
5.5
25.0
40.0
58.0
Circular Flange
54,4993 € - 77,8488 € Richiedi il lead time qui
98.0
9.0
40.0
62.0
80.0
Circular Flange
45,797 € - 65,4258 € Richiedi il lead time qui
54.0
5.5
20.0
32.0
45.0
Circular Flange
15,908 € - 22,7243 € Richiedi il lead time qui
46.0
4.5
16.0
26.0
36.0
Circular Flange
84,9418 € - 121,3395 € Richiedi il lead time qui
54.0
5.5
20.0
32.0
80.0
Long Version, Circular Flange
120,6528 € - 172,3538 € Richiedi il lead time qui
62.0
5.5
25.0
40.0
112.0
Long Version, Circular Flange
36,8795 € - 52,685 € Richiedi il lead time qui
54.0
5.5
20.0
32.0
45.0
Circular Flange
52,2033 € - 74,5688 € Richiedi il lead time qui
76.0
6.6
30.0
47.0
123.0
Circular Flange
26,363 € - 37,6585 € Richiedi il lead time qui
42.0
4.5
12.0
22.0
32.0
Circular Flange
30,545 € - 43,6343 € Richiedi il lead time qui
42.0
4.5
12.0
22.0
32.0
Circular Flange
60,7108 € - 86,7355 € Richiedi il lead time qui
42.0
4.5
12.0
22.0
57.0
Long Version, Circular Flange
22,6115 € - 32,308 € Richiedi il lead time qui
42.0
4.5
12.0
22.0
57.0
Circular Flange
45,0078 € - 64,2983 € Richiedi il lead time qui
42.0
4.5
12.0
22.0
57.0
Long Version, Circular Flange
18,2553 € - 26,076 € Richiedi il lead time qui
54.0
5.5
20.0
32.0
45.0
Circular Flange
  • di 6
Boccola a sfera lineare 16.0 26.0 36.0 Acciaio inossidabile

20156121

Fascia di prezzo
54,1405 € - 37,8943 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • d3 tol. h4
    46.0
  • d4
    4.5
Boccola a sfera lineare 25.0 40.0 58.0 Acciaio inossidabile

20156251

Fascia di prezzo
78,5663 € - 55,0015 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3 tol. h4
    62.0
  • d4
    5.5
Boccola a sfera lineare 25.0 40.0 58.0 Acciaio inossidabile

20156268

Fascia di prezzo
90,7023 € - 63,4885 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3 tol. h4
    62.0
  • d4
    5.5
Boccola a sfera lineare Circular Flange 20.0 32.0 80.0 Acciaio

20156237

Fascia di prezzo
45,4998 € - 31,8468 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3 tol. h4
    54.0
  • d4
    5.5
Boccola a sfera lineare 25.0 40.0 112.0 Acciaio

20156305

Fascia di prezzo
65,3028 € - 45,715 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3 tol. h4
    62.0
  • d4
    5.5
Boccola a sfera lineare 25.0 40.0 112.0 Acciaio inossidabile

20156282

Fascia di prezzo
138,252 € - 96,7805 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3 tol. h4
    62.0
  • d4
    5.5
Boccola a sfera lineare Circular Flange 25.0 40.0 58.0 Acciaio

20156275

Fascia di prezzo
36,3773 € - 25,461 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3 tol. h4
    62.0
  • d4
    5.5
Boccola a sfera lineare Circular Flange 40.0 62.0 80.0 Acciaio

20156350

Fascia di prezzo
77,8488 € - 54,4993 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
  • d3 tol. h4
    98.0
  • d4
    9.0
Boccola a sfera lineare 20.0 32.0 45.0 Acciaio inossidabile

20156190

Fascia di prezzo
65,4258 € - 45,797 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    54.0
  • d4
    5.5
Boccola a sfera lineare Circular Flange 16.0 26.0 36.0 Acciaio

20156138

Fascia di prezzo
22,7243 € - 15,908 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • d3 tol. h4
    46.0
  • d4
    4.5
Boccola a sfera lineare 20.0 32.0 80.0 Acciaio inossidabile

20156220

Fascia di prezzo
121,3395 € - 84,9418 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3 tol. h4
    54.0
  • d4
    5.5
Boccola a sfera lineare 25.0 40.0 112.0 Acciaio inossidabile

20156299

Fascia di prezzo
172,3538 € - 120,6528 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3 tol. h4
    62.0
  • d4
    5.5
Boccola a sfera lineare 20.0 32.0 45.0 Acciaio inossidabile

20156183

Fascia di prezzo
52,685 € - 36,8795 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    54.0
  • d4
    5.5
Boccola a sfera lineare 30.0 47.0 123.0 Acciaio

20156336

Fascia di prezzo
74,5688 € - 52,2033 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    123.0
  • d3 tol. h4
    76.0
  • d4
    6.6
Boccola a sfera lineare 12.0 22.0 32.0 Acciaio inossidabile

20156053

Fascia di prezzo
37,6585 € - 26,363 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3 tol. h4
    42.0
  • d4
    4.5
Boccola a sfera lineare 12.0 22.0 32.0 Acciaio inossidabile

20156060

Fascia di prezzo
43,6343 € - 30,545 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3 tol. h4
    42.0
  • d4
    4.5
Boccola a sfera lineare 12.0 22.0 57.0 Acciaio inossidabile

20156091

Fascia di prezzo
86,7355 € - 60,7108 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
  • d3 tol. h4
    42.0
  • d4
    4.5
Boccola a sfera lineare Circular Flange 12.0 22.0 57.0 Acciaio

20156107

Fascia di prezzo
32,308 € - 22,6115 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
  • d3 tol. h4
    42.0
  • d4
    4.5
Boccola a sfera lineare 12.0 22.0 57.0 Acciaio inossidabile

20156084

Fascia di prezzo
64,2983 € - 45,0078 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
  • d3 tol. h4
    42.0
  • d4
    4.5
Boccola a sfera lineare Circular Flange 20.0 32.0 45.0 Acciaio

20156206

Fascia di prezzo
26,076 € - 18,2553 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    54.0
  • d4
    5.5