20158262
20158262
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 655,1903 € |
| 10 - 19 | 589,6723 € |
| 20 - 49 | 556,9133 € |
| 50 - 99 | 524,1543 € |
| 100 + | 458,6363 € |
| Tipo | Closed |
|---|---|
| Materiale alloggio sfera | Stainless Steel |
| d1 tol. h6 | 60.0 |
| d2 tol. h6 | 90.0 |
| l1 | 125.0 |
| l2 | 101.7 |
| l3 | 3.15 |
| d3 | 86.5 |
| N di circuiti di sfere | 6.0 |
| Dyn. load C max. N | 6085.0 |
| Static load C0 max. N | 9800.0 |
| Peso g | 2220.0 |
| Materiale | Acciaio inossidabile |
| Codice doganale | 8482800090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare