Menu Ricerca

Boccola a sfera lineare 50.0 75.0 100.0 Acciaio inossidabile

La boccola a sfera chiusa in acciaio inox è estremamente resistente alla corrosione, durevole e robusta. Contiene da 4 a 6 circuiti di sfere rotonde alloggiate in una gabbia, che garantiscono un basso attrito e un'elevata capacità di carico. Resistono a temperature da -20 °C a +80 °C.
Codice articolo Essentra :

20158255

Codice articolo precedente:

20158255

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 276,9653 €
10 - 19 249,2698 €
20 - 49 235,422 €
50 - 99 221,5743 €
100 + 193,8788 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

276,97 €

1 x 276,9653 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo Chiuso
Materiale alloggio sfera Stainless Steel
d1 tol. h6 50.0
d2 tol. h6 75.0
l1 100.0
l2 77.6
l3 2.65
d3 72.0
N di circuiti di sfere 6.0
Dyn. load C max. N 4702.0
Static load C0 max. N 7940.0
Peso g 1250.0
Materiale Acciaio inossidabile
Codice doganale 8482800090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci