Quantità | Prezzo unitario |
---|
Tipo | Closed |
---|---|
Materiale alloggio sfera | Resin |
d1 tol. h6 | 50.0 |
d2 tol. h6 | 75.0 |
l1 | 100.0 |
l2 | 77.6 |
l3 | 2.65 |
d3 | 72.0 |
N di circuiti di sfere | 6.0 |
Dyn. load C max. N | 4702.0 |
Static load C0 max. N | 7940.0 |
Peso g | 1250.0 |
Materiale | Acciaio inossidabile |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare