20158200
20158200
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 119,5253 € |
| 10 - 19 | 107,5738 € |
| 20 - 49 | 101,598 € |
| 50 - 99 | 95,6223 € |
| 100 + | 83,6708 € |
| Tipo | Closed |
|---|---|
| Materiale alloggio sfera | Resin |
| d1 tol. h6 | 40.0 |
| d2 tol. h6 | 62.0 |
| l1 | 80.0 |
| l2 | 60.6 |
| l3 | 2.15 |
| d3 | 59.0 |
| N di circuiti di sfere | 6.0 |
| Dyn. load C max. N | 2357.0 |
| Static load C0 max. N | 4020.0 |
| Peso g | 770.0 |
| Materiale | Acciaio inossidabile |
| Codice doganale | 8482800090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare