Menu Ricerca

Boccola a sfera lineare 30.0 47.0 68.0 Acciaio inossidabile

La boccola a sfera chiusa in acciaio inox è estremamente resistente alla corrosione, durevole e robusta. Contiene da 4 a 6 circuiti di sfere rotonde alloggiate in una gabbia, che garantiscono un basso attrito e un'elevata capacità di carico. Resistono a temperature da -20 °C a +80 °C.
Codice articolo Essentra :

20158194

Codice articolo precedente:

20158194

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 91,6043 €
10 - 19 82,4408 €
20 - 49 77,859 €
50 - 99 73,2875 €
100 + 64,124 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

91,60 €

1 x 91,6043 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo Closed
Materiale alloggio sfera Resin
d1 tol. h6 30.0
d2 tol. h6 47.0
l1 68.0
l2 52.1
l3 1.85
d3 44.5
N di circuiti di sfere 6.0
Dyn. load C max. N 1584.0
Static load C0 max. N 2740.0
Peso g 360.0
Materiale Acciaio inossidabile
Codice doganale 8482800090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci