Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20157333
20157333
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 21,0433 € |
| 10 - 19 | 18,942 € |
| 20 - 49 | 17,8863 € |
| 50 - 99 | 16,8305 € |
| 100 + | 14,7293 € |
| Tipo | Closed |
|---|---|
| Materiale alloggio sfera | Stainless Steel |
| d1 tol. h6 | 6.0 |
| d2 tol. h6 | 12.0 |
| l1 | 19.0 |
| l2 | 13.5 |
| l3 | 1.10 |
| d3 | 11.5 |
| N di circuiti di sfere | 4.0 |
| Dyn. load C max. N | 200.0 |
| Static load C0 max. N | 260.0 |
| Peso g | 8.0 |
| Materiale | Acciaio inossidabile |
| Codice doganale | 8482800090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare