Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 94,24 € |
10 - 19 | 84,82 € |
20 - 49 | 80,10 € |
50 - 99 | 75,39 € |
100 + | 65,97 € |
d1 tol. h6 | 50.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 75.0 |
l1 | 100.0 |
l2 | 77.4 |
l3 | 2.70 |
N di circuiti di sfere | 6.0 |
Dyn. load C max. N | 7940.0 |
Peso g | 580.0 |
Finitura | Nichelato |
Materiale | Acciaio |
Codice doganale | 8482800090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare