Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 81,63 € |
10 - 19 | 73,47 € |
20 - 49 | 69,39 € |
50 - 99 | 65,30 € |
100 + | 57,14 € |
d1 tol. h6 | 40.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 62.0 |
l1 | 80.0 |
l2 | 60.4 |
l3 | 2.20 |
N di circuiti di sfere | 6.0 |
Dyn. load C max. N | 5720.0 |
Peso g | 360.0 |
Finitura | Nichelato |
Materiale | Acciaio |
Codice doganale | 8482800090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare