20157890
20157890
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 41,40 € |
| 10 - 19 | 37,26 € |
| 20 - 49 | 35,19 € |
| 50 - 99 | 33,12 € |
| 100 + | 28,98 € |
| d1 tol. h6 | 25.0 |
|---|---|
| d2 tol. h6 | 40.0 |
| l1 | 58.0 |
| l2 | 43.8 |
| l3 | 1.90 |
| N di circuiti di sfere | 6.0 |
| Dyn. load C max. N | 2750.0 |
| Peso g | 122.0 |
| Finitura | Nichelato |
| Materiale | Acciaio |
| Codice doganale | 8482800090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare