Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20157883
20157883
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 32,20 € |
10 - 19 | 28,98 € |
20 - 49 | 27,37 € |
50 - 99 | 25,76 € |
100 + | 22,54 € |
d1 tol. h6 | 20.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 32.0 |
l1 | 45.0 |
l2 | 31.3 |
l3 | 1.65 |
N di circuiti di sfere | 6.0 |
Dyn. load C max. N | 1670.0 |
Peso g | 61.0 |
Finitura | Nichelato |
Materiale | Acciaio |
Codice doganale | 8482800090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare