20157869
20157869
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 24,40 € |
| 10 - 19 | 21,96 € |
| 20 - 49 | 20,74 € |
| 50 - 99 | 19,52 € |
| 100 + | 17,08 € |
| d1 tol. h6 | 12.0 |
|---|---|
| d2 tol. h6 | 22.0 |
| l1 | 32.0 |
| l2 | 22.7 |
| l3 | 1.35 |
| N di circuiti di sfere | 5.0 |
| Dyn. load C max. N | 1100.0 |
| Peso g | 23.0 |
| Finitura | Nichelato |
| Materiale | Acciaio |
| Codice doganale | 8482800090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare