20157128
20157128
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 19,59 € |
| 10 - 19 | 17,63 € |
| 20 - 49 | 16,65 € |
| 50 - 99 | 15,67 € |
| 100 + | 13,71 € |
| d1 tol. h6 | 16.0 |
|---|---|
| d2 tol. h6 | 26.0 |
| l1 | 36.0 |
| l2 | 24.7 |
| l3 | 1.35 |
| N di circuiti di sfere | 5.0 |
| Dyn. load C max. N | 1250.0 |
| Peso g | 28.0 |
| Materiale | Acciaio |
| Codice doganale | 8482800090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare