20157104
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 18,72 € |
10 - 19 | 16,85 € |
20 - 49 | 15,91 € |
50 - 99 | 14,98 € |
100 + | 13,10 € |
d1 tol. h6 | 12.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 22.0 |
l1 | 32.0 |
l2 | 22.7 |
l3 | 1.35 |
N di circuiti di sfere | 5.0 |
Dyn. load C max. N | 1100.0 |
Peso g | 23.0 |
Materiale | Acciaio |
Codice doganale | 8482800090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare