Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 93,43 € |
10 - 19 | 84,09 € |
20 - 49 | 79,42 € |
50 - 99 | 74,74 € |
100 + | 65,40 € |
d1 tol. h6 | 50.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 75.0 |
l1 | 100.0 |
l2 | 77.4 |
l3 | 2.70 |
Dyn. load C max. N | 8100.0 |
w1 | 22.5 |
Static load C0 max. N | 11700.0 |
Peso g | 480.0 |
Materiale | Acciaio nichelato |
Codice doganale | 8482800090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare