20157982
20157982
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 79,12 € |
| 10 - 19 | 71,21 € |
| 20 - 49 | 67,25 € |
| 50 - 99 | 63,30 € |
| 100 + | 55,38 € |
| d1 tol. h6 | 40.0 |
|---|---|
| d2 tol. h6 | 62.0 |
| l1 | 80.0 |
| l2 | 60.4 |
| l3 | 2.20 |
| Dyn. load C max. N | 5900.0 |
| w1 | 19.5 |
| Static load C0 max. N | 6700.0 |
| Peso g | 300.0 |
| Materiale | Acciaio nichelato |
| Codice doganale | 8482800090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare