20157968
20157968
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 45,72 € |
| 10 - 19 | 41,15 € |
| 20 - 49 | 38,86 € |
| 50 - 99 | 36,58 € |
| 100 + | 32,00 € |
| d1 tol. h6 | 25.0 |
|---|---|
| d2 tol. h6 | 40.0 |
| l1 | 58.0 |
| l2 | 43.8 |
| l3 | 1.90 |
| Dyn. load C max. N | 2850.0 |
| w1 | 11.5 |
| Static load C0 max. N | 3910.0 |
| Peso g | 102.0 |
| Materiale | Acciaio nichelato |
| Codice doganale | 8482800090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare