20157951
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 35,24 € |
10 - 19 | 31,72 € |
20 - 49 | 29,95 € |
50 - 99 | 28,19 € |
100 + | 24,67 € |
d1 tol. h6 | 20.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 32.0 |
l1 | 45.0 |
l2 | 31.3 |
l3 | 1.65 |
Dyn. load C max. N | 1720.0 |
w1 | 9.0 |
Static load C0 max. N | 2630.0 |
Peso g | 51.0 |
Materiale | Acciaio nichelato |
Codice doganale | 8482800090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare