20157944
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 29,24 € |
10 - 19 | 26,32 € |
20 - 49 | 24,85 € |
50 - 99 | 23,39 € |
100 + | 20,47 € |
d1 tol. h6 | 16.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 26.0 |
l1 | 36.0 |
l2 | 24.7 |
l3 | 1.35 |
Dyn. load C max. N | 1320.0 |
w1 | 9.0 |
Static load C0 max. N | 1640.0 |
Peso g | 22.0 |
Materiale | Acciaio nichelato |
Codice doganale | 8482800090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare