20157937
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 26,31 € |
10 - 19 | 23,68 € |
20 - 49 | 22,36 € |
50 - 99 | 21,05 € |
100 + | 18,42 € |
d1 tol. h6 | 12.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 22.0 |
l1 | 32.0 |
l2 | 22.7 |
l3 | 1.35 |
Dyn. load C max. N | 1260.0 |
w1 | 6.5 |
Static load C0 max. N | 1290.0 |
Peso g | 18.0 |
Materiale | Acciaio nichelato |
Codice doganale | 8482800090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare