20157234
20157234
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 93,46 € |
| 10 - 19 | 84,11 € |
| 20 - 49 | 79,44 € |
| 50 - 99 | 74,77 € |
| 100 + | 65,42 € |
| d1 tol. h6 | 50.0 |
|---|---|
| d2 tol. h6 | 75.0 |
| l1 | 100.0 |
| l2 | 77.4 |
| l3 | 2.70 |
| Dyn. load C max. N | 8100.0 |
| w1 | 22.5 |
| Static load C0 max. N | 11700.0 |
| Peso g | 480.0 |
| Materiale | Acciaio |
| Codice doganale | 8482800090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare