20157173
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 38,87 € |
10 - 19 | 34,98 € |
20 - 49 | 33,04 € |
50 - 99 | 31,10 € |
100 + | 27,21 € |
d1 tol. h6 | 25.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 40.0 |
l1 | 58.0 |
l2 | 43.8 |
l3 | 1.90 |
Dyn. load C max. N | 2850.0 |
w1 | 11.5 |
Static load C0 max. N | 3910.0 |
Peso g | 102.0 |
Materiale | Acciaio |
Codice doganale | 8482800090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare