20157135
20157135
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 24,91 € |
| 10 - 19 | 22,42 € |
| 20 - 49 | 21,17 € |
| 50 - 99 | 19,93 € |
| 100 + | 17,44 € |
| d1 tol. h6 | 16.0 |
|---|---|
| d2 tol. h6 | 26.0 |
| l1 | 36.0 |
| l2 | 24.7 |
| l3 | 1.35 |
| Dyn. load C max. N | 1320.0 |
| w1 | 9.0 |
| Static load C0 max. N | 1640.0 |
| Peso g | 22.0 |
| Materiale | Acciaio |
| Codice doganale | 8482800090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare