Menu Ricerca

Boccole a scatto

Disponibile

Le boccole chiuse sono progettate per proteggere fili, cavi e tubi dai bordi taglienti dei fori praticati nella lamiera.

Il materiale economico ma resistente consente di creare un'apertura agevole. La nostra gamma comprende opzioni resistenti e termoresistenti.

Il design della boccola chiusa è caratterizzato da molteplici elementi di blocco che consentono alla boccola stessa di incastrarsi perfettamente agli spessori più comuni dei pannelli, rendendo l'installazione semplice e senza sforzo. L'installazione con la pressione delle dita non richiede l'uso di attrezzi.

Adatte a una vasta serie di misure con diverse misure di diametro interno.

  • Materiali: nylon 6/6 e nylon 6/6 stabilizzato al calore
  • Colori: bianco e nero
  • Classe ritardante della fiamma UL94 V2


Codice Serie: SR1706

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
147 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro approssimativo alloggiamento cavo Diametro foro compatibile Diametro totale Colore Spessore massimo pannello Materiale (nome esteso) Altezza totale Acquista
0,0824 € - 0,1017 € 10680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.5 mm
22.2 mm
24.2 mm
Nero
3.2 mm
Nylon 6/6
11.5 mm
0,1275 € - 0,1574 € 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.2 mm
27.8 mm
30.9 mm
Nero
3.2 mm
Nylon 6/6
11.5 mm
1,2252 € - 1,5126 € 38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
93.0 mm
Nero
6.3 mm
Nylon 6/6 stabilizzato al calore
18.2 mm
0,0626 € - 0,0894 € 1978 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.9 mm
11.1 mm
13.5 mm
Bianco
3.2 mm
Nylon 6/6 stabilizzato al calore
10.3 mm
0,0653 € - 0,0806 € 6978 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
15.9 mm
17.9 mm
Nero
1.6 mm
Nylon 6/6
6.4 mm
0,0484 € - 0,0598 € Richiedi il lead time qui
4.7 mm
9.5 mm
11.9 mm
Nero
3.2 mm
Nylon 6/6
10.3 mm
0,0587 € - 0,0838 € Richiedi il lead time qui
10.3 mm
13.5 mm
15.1 mm
Nero
1.6 mm
Nylon 6/6
6.4 mm
  • di 8
Boccole a scatto 22.2 mm 17.5 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Nero

10362921

Fascia di prezzo
0,1017 € - 0,0824 €

Livelli di giacenza
10680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    22.2 mm
  • Spessore massimo pannello
    3.2 mm
  • Diametro totale
    24.2 mm
  • Altezza totale
    11.5 mm
  • Diametro approssimativo alloggiamento cavo
    17.5 mm
Boccole a scatto 27.8 mm 22.2 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Nero

10362969

Fascia di prezzo
0,1574 € - 0,1275 €

Livelli di giacenza
400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    27.8 mm
  • Spessore massimo pannello
    3.2 mm
  • Diametro totale
    30.9 mm
  • Altezza totale
    11.5 mm
  • Diametro approssimativo alloggiamento cavo
    22.2 mm
Boccole a scatto Nylon 6 Nero

10363096

Fascia di prezzo
1,5126 € - 1,2252 €

Livelli di giacenza
38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore massimo pannello
    6.3 mm
  • Diametro totale
    93.0 mm
  • Altezza totale
    18.2 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6 stabilizzato al calore
Boccole a scatto 11.1 mm 7.9 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Bianco

10362730

Fascia di prezzo
0,0894 € - 0,0626 €

Livelli di giacenza
1978 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    11.1 mm
  • Spessore massimo pannello
    3.2 mm
  • Diametro totale
    13.5 mm
  • Altezza totale
    10.3 mm
  • Diametro approssimativo alloggiamento cavo
    7.9 mm
Boccole a scatto - Chiuse Nero 15.9 mm (HD)

10362631

Fascia di prezzo
0,0806 € - 0,0653 €

Livelli di giacenza
6978 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    15.9 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
  • Diametro totale
    17.9 mm
  • Altezza totale
    6.4 mm
  • Diametro approssimativo alloggiamento cavo
    12.7 mm
Boccole a scatto 9.5 mm 4.7 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Nero

10362686

Fascia di prezzo
0,0598 € - 0,0484 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    9.5 mm
  • Spessore massimo pannello
    3.2 mm
  • Diametro totale
    11.9 mm
  • Altezza totale
    10.3 mm
  • Diametro approssimativo alloggiamento cavo
    4.7 mm
Boccole a scatto - Chiuse Nero 13.5 mm (HD)

10362617

Fascia di prezzo
0,0838 € - 0,0587 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    13.5 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
  • Diametro totale
    15.1 mm
  • Altezza totale
    6.4 mm
  • Diametro approssimativo alloggiamento cavo
    10.3 mm