Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le boccole chiuse sono progettate per proteggere fili, cavi e tubi dai bordi taglienti dei fori praticati nella lamiera.
Il materiale economico ma resistente consente di creare un'apertura agevole. La nostra gamma comprende opzioni resistenti e termoresistenti.
Il design della boccola chiusa è caratterizzato da molteplici elementi di blocco che consentono alla boccola stessa di incastrarsi perfettamente agli spessori più comuni dei pannelli, rendendo l'installazione semplice e senza sforzo. L'installazione con la pressione delle dita non richiede l'uso di attrezzi.
Adatte a una vasta serie di misure con diverse misure di diametro interno.
Codice Serie: SR1706
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro approssimativo alloggiamento cavo | Diametro foro compatibile | Diametro totale | Colore | Spessore massimo pannello | Materiale (nome esteso) | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1883 € - 0,2001 € | 19586 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.264 in
6.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliammide 66
|
0.39 in
9.9 mm
|
||
| 0,3384 € - 0,3575 € | Richiedi il lead time qui |
0.697 in
17.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6 stabilizzato al calore
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,2118 € - 0,2236 € | 7198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Nero
|
0.063 in
1.6 mm
|
Nylon 6/6 stabilizzato al calore
|
0.264 in
6.7 mm
|
||
| 0,5443 € - 0,5723 € | Richiedi il lead time qui |
1.311 in
33.3 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Nero
|
0.252 in
6.4 mm
|
Poliammide 66
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,2398 € - 0,2398 € | 1998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.248 in
31.7 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.579 in
40.1 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliammide 66
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
| 0,1366 € - 0,1603 € | 13000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.248 in
6.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
Nero
|
0.063 in
1.6 mm
|
Poliammide 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1721 € - 0,1809 € | 5437 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.39 in
9.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
Nero
|
0.252 in
6.4 mm
|
Poliammide 66
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,1366 € - 0,1603 € | 12997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.217 in
5.5 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Nero
|
0.063 in
1.6 mm
|
Poliammide 66
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,2679 € - 0,8484 € | 53100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
1.217 in
30.9 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliammide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,2068 € - 0,2374 € | 10700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
1.311 in
33.3 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliammide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,4304 € - 1,2844 € | 176 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
1.61 in
40.9 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliammide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 10021415 | 0,1798 € - 0,2053 € | 10900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
1.217 in
30.9 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliammide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
| 0,2374 € - 0,2693 € | 9546 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
1.469 in
37.3 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliammide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,4355 € - 0,459 € | 1867 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Nero
|
0.252 in
6.4 mm
|
Poliammide 66
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,1366 € - 0,1603 € | 12952 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.217 in
5.5 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Nero
|
0.063 in
1.6 mm
|
Poliammide 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2596 € - 0,2957 € | 13911 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
1.61 in
40.9 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliammide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,3281 € - 0,3281 € | 11226 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.878 in
22.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Nero
|
0.063 in
1.6 mm
|
Poliammide 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,3089 € - 0,3266 € | 838 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.547 in
13.9 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6 stabilizzato al calore
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1721 € - 0,1971 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
1.217 in
30.9 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliammide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,7415 € - 0,7415 € | 9520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.626 in
41.3 mm
|
2 in
50.8 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Nero
|
0.252 in
6.4 mm
|
Poliammide 66
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare