Menu Ricerca

Boccole a scatto

Disponibile

Le boccole chiuse sono progettate per proteggere fili, cavi e tubi dai bordi taglienti dei fori praticati nella lamiera.

Il materiale economico ma resistente consente di creare un'apertura agevole. La nostra gamma comprende opzioni resistenti e termoresistenti.

Il design della boccola chiusa è caratterizzato da molteplici elementi di blocco che consentono alla boccola stessa di incastrarsi perfettamente agli spessori più comuni dei pannelli, rendendo l'installazione semplice e senza sforzo. L'installazione con la pressione delle dita non richiede l'uso di attrezzi.

Adatte a una vasta serie di misure con diverse misure di diametro interno.

  • Materiali: nylon 6/6 e nylon 6/6 stabilizzato al calore
  • Colori: bianco e nero
  • Classe ritardante della fiamma UL94 V2


Codice Serie: SR1706

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
147 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro approssimativo alloggiamento cavo Diametro foro compatibile Diametro totale Colore Spessore massimo pannello Materiale (nome esteso) Altezza totale Acquista
10021415 0,1798 € - 0,2053 € 9800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.9 mm
Nero
3.2 mm
Poliammide 66
11.5 mm
0,1366 € - 0,1603 € 13000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.3 mm
9.5 mm
17.9 mm
Nero
1.6 mm
Poliammide 66
6.4 mm
0,1883 € - 0,2001 € 19586 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.7 mm
9.5 mm
9.0 mm
Nero
3.2 mm
Poliammide 66
9.9 mm
0,3384 € - 0,3575 € Richiedi il lead time qui
17.7 mm
22.2 mm
10.3 mm
Nero
3.2 mm
Nylon 6/6 stabilizzato al calore
10.3 mm
0,2118 € - 0,2236 € 7198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
12.7 mm
6.4 mm
Nero
1.6 mm
Nylon 6/6 stabilizzato al calore
6.7 mm
0,3678 € - 0,3678 € 11000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.3 mm
22.2 mm
10.3 mm
Nero
3.2 mm
Nylon 6/6 stabilizzato al calore
13.1 mm
0,5443 € - 0,5723 € Richiedi il lead time qui
33.3 mm
38.1 mm
10.3 mm
Nero
6.4 mm
Poliammide 66
14.3 mm
0,5042 € - 0,5311 € Richiedi il lead time qui
22.2 mm
27.8 mm
10.3 mm
Nero
3.2 mm
Poliammide 66
10.3 mm
0,1366 € - 0,1603 € 16997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.5 mm
7.1 mm
14.3 mm
Nero
1.6 mm
Poliammide 66
5.9 mm
0,1366 € - 0,1603 € 7997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.9 mm
11.1 mm
21.8 mm
Nero
1.6 mm
Poliammide 66
6.4 mm
0,2074 € - 0,2427 € Richiedi il lead time qui
11.5 mm
15.9 mm
10.5 mm
Nero
3.2 mm
Nylon 6/6 stabilizzato al calore
10.3 mm
0,2596 € - 0,2957 € 13911 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.9 mm
Nero
3.2 mm
Poliammide 66
11.5 mm
0,2679 € - 0,8484 € 26200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.9 mm
Nero
3.2 mm
Poliammide 66
11.5 mm
0,4304 € - 1,2844 € 105077 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.9 mm
Nero
3.2 mm
Poliammide 66
11.5 mm
0,7415 € - 0,7415 € 7220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
41.3 mm
50.8 mm
54.0 mm
Nero
6.4 mm
Poliammide 66
14.3 mm
0,1366 € - 0,1603 € 10952 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.5 mm
8.7 mm
16.7 mm
Nero
1.6 mm
Poliammide 66
6.4 mm
0,3281 € - 0,3281 € 11226 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.3 mm
25.4 mm
10.3 mm
Nero
1.6 mm
Poliammide 66
6.4 mm
0,3089 € - 0,3266 € 838 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.9 mm
19.0 mm
10.3 mm
Nero
3.2 mm
Nylon 6/6 stabilizzato al calore
10.3 mm
0,2398 € - 0,2398 € 1998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.7 mm
38.1 mm
40.1 mm
Nero
3.2 mm
Poliammide 66
10.7 mm
0,1721 € - 0,1971 € Richiedi il lead time qui
30.9 mm
Nero
3.2 mm
Poliammide 66
11.5 mm
  • di 8
Boccole a scatto Nylon 6/6 Nero

10021415

Fascia di prezzo
0,2053 € - 0,1798 €

Livelli di giacenza
9800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore massimo pannello
    3.2 mm
  • Diametro totale
    30.9 mm
  • Altezza totale
    11.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Boccole a scatto 9.5 mm 6.3 mm 1.6 mm PA Nero

10259108

Fascia di prezzo
0,1603 € - 0,1366 €

Livelli di giacenza
13000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    9.5 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
  • Diametro totale
    17.9 mm
  • Altezza totale
    6.4 mm
  • Diametro approssimativo alloggiamento cavo
    6.3 mm
Boccole a scatto 9.5 mm 6.7 mm 3.2 mm PA Nero

10380642

Fascia di prezzo
0,2001 € - 0,1883 €

Livelli di giacenza
19586 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    9.5 mm
  • Spessore massimo pannello
    3.2 mm
  • Diametro totale
    9.0 mm
  • Altezza totale
    9.9 mm
  • Diametro approssimativo alloggiamento cavo
    6.7 mm
Boccole a scatto 22.2 mm 17.7 mm 3.2 mm PA Nero

10262030

Fascia di prezzo
0,3575 € - 0,3384 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    22.2 mm
  • Spessore massimo pannello
    3.2 mm
  • Diametro totale
    10.3 mm
  • Altezza totale
    10.3 mm
  • Diametro approssimativo alloggiamento cavo
    17.7 mm
Boccole a scatto 12.7 mm 6.4 mm 1.6 mm PA Nero

10380673

Fascia di prezzo
0,2236 € - 0,2118 €

Livelli di giacenza
7198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    12.7 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
  • Diametro totale
    6.4 mm
  • Altezza totale
    6.7 mm
  • Diametro approssimativo alloggiamento cavo
    6.4 mm
Boccole a scatto 22.2 mm 14.3 mm 3.2 mm PA Nero

10380680

Fascia di prezzo
0,3678 € - 0,3678 €

Livelli di giacenza
11000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    22.2 mm
  • Spessore massimo pannello
    3.2 mm
  • Diametro totale
    10.3 mm
  • Altezza totale
    13.1 mm
  • Diametro approssimativo alloggiamento cavo
    14.3 mm
Boccole a scatto 38.1 mm 33.3 mm 6.4 mm PA Nero

10259047

Fascia di prezzo
0,5723 € - 0,5443 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    38.1 mm
  • Spessore massimo pannello
    6.4 mm
  • Diametro totale
    10.3 mm
  • Altezza totale
    14.3 mm
  • Diametro approssimativo alloggiamento cavo
    33.3 mm
Boccole a scatto 27.8 mm 22.2 mm 3.2 mm PA Nero

10380659

Fascia di prezzo
0,5311 € - 0,5042 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    27.8 mm
  • Spessore massimo pannello
    3.2 mm
  • Diametro totale
    10.3 mm
  • Altezza totale
    10.3 mm
  • Diametro approssimativo alloggiamento cavo
    22.2 mm
Boccole a scatto 7.1 mm 5.5 mm 1.6 mm PA Nero

10259085

Fascia di prezzo
0,1603 € - 0,1366 €

Livelli di giacenza
16997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    7.1 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
  • Diametro totale
    14.3 mm
  • Altezza totale
    5.9 mm
  • Diametro approssimativo alloggiamento cavo
    5.5 mm
Boccole a scatto 11.1 mm 7.9 mm 1.6 mm PA Nero

10259122

Fascia di prezzo
0,1603 € - 0,1366 €

Livelli di giacenza
7997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    11.1 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
  • Diametro totale
    21.8 mm
  • Altezza totale
    6.4 mm
  • Diametro approssimativo alloggiamento cavo
    7.9 mm
Boccole a scatto 15.9 mm 11.5 mm 3.2 mm PA Nero

10262016

Fascia di prezzo
0,2427 € - 0,2074 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    15.9 mm
  • Spessore massimo pannello
    3.2 mm
  • Diametro totale
    10.5 mm
  • Altezza totale
    10.3 mm
  • Diametro approssimativo alloggiamento cavo
    11.5 mm
Boccole a scatto Nylon 6/6 Nero

10021477

Fascia di prezzo
0,2957 € - 0,2596 €

Livelli di giacenza
13911 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore massimo pannello
    3.2 mm
  • Diametro totale
    40.9 mm
  • Altezza totale
    11.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Boccole a scatto Nylon 6/6 Nero

10021439

Fascia di prezzo
0,8484 € - 0,2679 €

Livelli di giacenza
26200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore massimo pannello
    3.2 mm
  • Diametro totale
    30.9 mm
  • Altezza totale
    11.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Boccole a scatto Nylon 6/6 Nero

10021484

Fascia di prezzo
1,2844 € - 0,4304 €

Livelli di giacenza
105077 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore massimo pannello
    3.2 mm
  • Diametro totale
    40.9 mm
  • Altezza totale
    11.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Boccole a scatto 50.8 mm 41.3 mm 6.4 mm PA Nero

10259061

Fascia di prezzo
0,7415 € - 0,7415 €

Livelli di giacenza
7220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    50.8 mm
  • Spessore massimo pannello
    6.4 mm
  • Diametro totale
    54.0 mm
  • Altezza totale
    14.3 mm
  • Diametro approssimativo alloggiamento cavo
    41.3 mm
Boccole a scatto 8.7 mm 5.5 mm 1.6 mm PA Nero

10259092

Fascia di prezzo
0,1603 € - 0,1366 €

Livelli di giacenza
10952 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    8.7 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
  • Diametro totale
    16.7 mm
  • Altezza totale
    6.4 mm
  • Diametro approssimativo alloggiamento cavo
    5.5 mm
Boccole a scatto 25.4 mm 22.3 mm 1.6 mm PA Nero

10259139

Fascia di prezzo
0,3281 € - 0,3281 €

Livelli di giacenza
11226 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    25.4 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
  • Diametro totale
    10.3 mm
  • Altezza totale
    6.4 mm
  • Diametro approssimativo alloggiamento cavo
    22.3 mm
Boccole a scatto 19.0 mm 13.9 mm 3.2 mm PA Nero

10262023

Fascia di prezzo
0,3266 € - 0,3089 €

Livelli di giacenza
838 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    19.0 mm
  • Spessore massimo pannello
    3.2 mm
  • Diametro totale
    10.3 mm
  • Altezza totale
    10.3 mm
  • Diametro approssimativo alloggiamento cavo
    13.9 mm
Boccole a scatto 38.1 mm 31.7 mm 3.2 mm PA Nero

10380666

Fascia di prezzo
0,2398 € - 0,2398 €

Livelli di giacenza
1998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    38.1 mm
  • Spessore massimo pannello
    3.2 mm
  • Diametro totale
    40.1 mm
  • Altezza totale
    10.7 mm
  • Diametro approssimativo alloggiamento cavo
    31.7 mm
Boccole a scatto Nylon 6/6 Nero

10021422

Fascia di prezzo
0,1971 € - 0,1721 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Spessore massimo pannello
    3.2 mm
  • Diametro totale
    30.9 mm
  • Altezza totale
    11.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66