Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le boccole chiuse sono progettate per proteggere fili, cavi e tubi dai bordi taglienti dei fori praticati nella lamiera.
Il materiale economico ma resistente consente di creare un'apertura agevole. La nostra gamma comprende opzioni resistenti e termoresistenti.
Il design della boccola chiusa è caratterizzato da molteplici elementi di blocco che consentono alla boccola stessa di incastrarsi perfettamente agli spessori più comuni dei pannelli, rendendo l'installazione semplice e senza sforzo. L'installazione con la pressione delle dita non richiede l'uso di attrezzi.
Adatte a una vasta serie di misure con diverse misure di diametro interno.
Codice Serie: SR1706
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro approssimativo alloggiamento cavo | Diametro foro compatibile | Diametro totale | Colore | Spessore massimo pannello | Materiale (nome esteso) | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1256 € - 0,1513 € | 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.953 in
24.2 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliammide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,1229 € - 0,1487 € | 58 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.78 in
19.8 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliammide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1229 € - 0,1487 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
Nero
|
0.062 in
1.57 mm
|
Poliammide 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 0,1569 € - 0,1805 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
1.126 in
28.6 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliammide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,3611 € - 0,3909 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
2.126 in
54.0 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliammide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,0672 € - 0,0923 € | 2408 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliammide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,2351 € - 0,5764 € | 396 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6 stabilizzato al calore
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 10021286 | 0,0709 € - 0,0974 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
Nero
|
0.062 in
1.57 mm
|
Poliammide 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
|
| 0,0795 € - 0,1094 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
0.657 in
16.7 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliammide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,0811 € - 0,1115 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliammide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,0652 € - 0,0896 € | 97928 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
Nero
|
0.062 in
1.57 mm
|
Poliammide 66
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,1229 € - 0,1487 € | 1197 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.843 in
21.4 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliammide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,2291 € - 0,261 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
1.319 in
33.5 mm
|
Nero
|
0.122 in
3.1 mm
|
Poliammide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,1756 € - 0,2761 € | 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.594 in
15.1 mm
|
Nero
|
0.062 in
1.57 mm
|
Poliammide 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 0,1897 € - 0,2166 € | 825 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
Nero
|
0.118 in
3.0 mm
|
Poliammide 66
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,2081 € - 0,5141 € | 4580 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.78 in
19.8 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliammide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,2166 € - 0,2485 € | 2400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
1.24 in
31.5 mm
|
Nero
|
0.13 in
3.3 mm
|
Poliammide 66
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 0,1671 € - 0,1954 € | 818 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.976 in
24.8 mm
|
Nero
|
0.091 in
2.3 mm
|
Poliammide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,3384 € - 0,3575 € | Richiedi il lead time qui |
0.697 in
17.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6 stabilizzato al calore
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,2118 € - 0,2236 € | 7198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Nero
|
0.063 in
1.6 mm
|
Nylon 6/6 stabilizzato al calore
|
0.264 in
6.7 mm