Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le boccole chiuse sono progettate per proteggere fili, cavi e tubi dai bordi taglienti dei fori praticati nella lamiera.
Il materiale economico ma resistente consente di creare un'apertura agevole. La nostra gamma comprende opzioni resistenti e termoresistenti.
Il design della boccola chiusa è caratterizzato da molteplici elementi di blocco che consentono alla boccola stessa di incastrarsi perfettamente agli spessori più comuni dei pannelli, rendendo l'installazione semplice e senza sforzo. L'installazione con la pressione delle dita non richiede l'uso di attrezzi.
Adatte a una vasta serie di misure con diverse misure di diametro interno.
Codice Serie: SR1706
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro approssimativo alloggiamento cavo | Diametro foro compatibile | Diametro totale | Colore | Spessore massimo pannello | Materiale (nome esteso) | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1245 € - 0,3235 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
0.858 in
21.8 mm
|
Nero
|
0.062 in
1.57 mm
|
Poliammide 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 0,1321 € - 0,1586 € | 140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.953 in
24.2 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliammide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,1196 € - 0,311 € | 1933 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.937 in
23.8 mm
|
Nero
|
0.062 in
1.57 mm
|
Poliammide 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 0,5526 € - 1,6523 € | 1958 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
1.874 in
47.6 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliammide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,1091 € - 0,1276 € | 18049 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.469 in
11.9 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliammide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,2081 € - 0,5141 € | 4580 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.78 in
19.8 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliammide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,2166 € - 0,2485 € | 2400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
1.24 in
31.5 mm
|
Nero
|
0.13 in
3.3 mm
|
Poliammide 66
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 0,1557 € - 0,2464 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Nero
|
0.062 in
1.57 mm
|
Poliammide 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 0,1897 € - 0,2166 € | 825 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
Nero
|
0.118 in
3.0 mm
|
Poliammide 66
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,1671 € - 0,1954 € | 318 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.976 in
24.8 mm
|
Nero
|
0.091 in
2.3 mm
|
Poliammide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 10021286 | 0,0709 € - 0,0974 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
Nero
|
0.062 in
1.57 mm
|
Poliammide 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
|
| 0,0795 € - 0,1094 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
0.657 in
16.7 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliammide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1256 € - 0,1513 € | 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.953 in
24.2 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliammide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,1569 € - 0,1805 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
1.126 in
28.6 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliammide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,2943 € - 0,3193 € | 3618 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliammide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,0671 € - 0,0921 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
Nero
|
0.062 in
1.57 mm
|
Poliammide 66
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0811 € - 0,1115 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliammide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,16 € - 0,1699 € | 127 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliammide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,064 € - 0,0878 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
Nero
|
0.062 in
1.57 mm
|
Poliammide 66
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,3611 € - 0,3909 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
2.126 in
54.0 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliammide 66
|
0.453 in
11.5 mm