Le boccole chiuse sono progettate per proteggere fili, cavi e tubi dai bordi taglienti dei fori praticati nella lamiera.
Il materiale economico ma resistente consente di creare un'apertura agevole. La nostra gamma comprende opzioni resistenti e termoresistenti.
Il design della boccola chiusa è caratterizzato da molteplici elementi di blocco che consentono alla boccola stessa di incastrarsi perfettamente agli spessori più comuni dei pannelli, rendendo l'installazione semplice e senza sforzo. L'installazione con la pressione delle dita non richiede l'uso di attrezzi.
Adatte a una vasta serie di misure con diverse misure di diametro interno.
Codice Serie: SR1706
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro approssimativo alloggiamento cavo | Diametro foro compatibile | Diametro totale | Colore | Spessore massimo pannello | Materiale (nome esteso) | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10021286 | 0,0692 € - 0,095 € | 725 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
Nero
|
0.062 in
1.57 mm
|
Poliammide 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
|
| 0,1264 € - 0,1517 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.953 in
24.2 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliammide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,0776 € - 0,1067 € | 234 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.657 in
16.7 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliammide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,0791 € - 0,1088 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliammide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1199 € - 0,1451 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
Nero
|
0.062 in
1.57 mm
|
Poliammide 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 0,3454 € - 0,3738 € | 53195 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
2.126 in
54.0 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliammide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,0637 € - 0,0874 € | 3468 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliammide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1713 € - 0,2694 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
0.594 in
15.1 mm
|
Nero
|
0.062 in
1.57 mm
|
Poliammide 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 0,2145 € - 0,2865 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nero
|
0.138 in
3.5 mm
|
Poliammide 66
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 0,1009 € - 0,1097 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.657 in
16.7 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliammide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1519 € - 0,2404 € | 6500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Nero
|
0.062 in
1.57 mm
|
Poliammide 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 0,0837 € - 0,1395 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliammide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,2293 € - 0,5623 € | 396 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6 stabilizzato al calore
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1065 € - 0,1245 € | 35000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.579 in
14.7 mm
|
Nero
|
0.063 in
1.6 mm
|
Poliammide 66
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1561 € - 0,1658 € | 6813 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliammide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1229 € - 0,1437 € | 13082 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.78 in
19.8 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliammide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 1,5933 € - 1,5933 € | 5083 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.811 in
46.0 mm
|
2.091 in
53.1 mm
|
5.22 in
132.6 mm
|
Nero
|
0.252 in
6.4 mm
|
Poliammide 66
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 0,5391 € - 1,612 € | 3458 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
1.874 in
47.6 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliammide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,1065 € - 0,1245 € | 27049 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.469 in
11.9 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliammide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,677 € - 0,677 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
2.48 in
63.0 mm
|
Nero
|
0.062 in
1.57 mm
|
Poliammide 66
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare