Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le boccole chiuse sono progettate per proteggere fili, cavi e tubi dai bordi taglienti dei fori praticati nella lamiera.
Il materiale economico ma resistente consente di creare un'apertura agevole. La nostra gamma comprende opzioni resistenti e termoresistenti.
Il design della boccola chiusa è caratterizzato da molteplici elementi di blocco che consentono alla boccola stessa di incastrarsi perfettamente agli spessori più comuni dei pannelli, rendendo l'installazione semplice e senza sforzo. L'installazione con la pressione delle dita non richiede l'uso di attrezzi.
Adatte a una vasta serie di misure con diverse misure di diametro interno.
Codice Serie: SR1706
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro approssimativo alloggiamento cavo | Diametro foro compatibile | Diametro totale | Colore | Spessore massimo pannello | Materiale (nome esteso) | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0918 € - 0,1133 € | 994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.563 in
14.3 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,0587 € - 0,0838 € | Richiedi il lead time qui |
0.24 in
6.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Bianco
|
0.063 in
1.6 mm
|
Nylon 6/6 stabilizzato al calore
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0587 € - 0,0838 € | Richiedi il lead time qui |
0.374 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Bianco
|
0.063 in
1.6 mm
|
Nylon 6/6 stabilizzato al calore
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0496 € - 0,0612 € | 2994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.185 in
4.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,0601 € - 0,0859 € | Richiedi il lead time qui |
0.406 in
10.3 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
Nero
|
0.063 in
1.6 mm
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0628 € - 0,0899 € | Richiedi il lead time qui |
0.406 in
10.3 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
Bianco
|
0.063 in
1.6 mm
|
Nylon 6/6 stabilizzato al calore
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0974 € - 0,1203 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Bianco
|
0.063 in
1.6 mm
|
Nylon 6/6 stabilizzato al calore
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1861 € - 0,2298 € | 27765 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.311 in
33.3 mm
|
1.508 in
38.3 mm
|
1.61 in
40.9 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,0487 € - 0,0601 € | 32731 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.272 in
6.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,0942 € - 0,1163 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,2093 € - 0,2584 € | 84 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.126 in
28.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.61 in
40.9 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,1103 € - 0,1362 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.953 in
24.2 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6 stabilizzato al calore
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,154 € - 0,1901 € | 4916 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.937 in
23.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,5726 € - 0,707 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
2.709 in
68.8 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6 stabilizzato al calore
|
0.724 in
18.4 mm
|
||
| 1,1677 € - 1,4416 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
3.161 in
80.3 mm
|
Nero
|
0.248 in
6.3 mm
|
Nylon 6/6 stabilizzato al calore
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
| 0,0565 € - 0,0697 € | 1974 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,0587 € - 0,0838 € | Richiedi il lead time qui |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Bianco
|
0.067 in
1.7 mm
|
Nylon 6/6 stabilizzato al calore
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0811 € - 0,1115 € | 241 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.657 in
16.7 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliammide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 10021286 | 0,0709 € - 0,0974 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
Nero
|
0.062 in
1.57 mm
|
Poliammide 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
|
| 0,2199 € - 0,2936 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nero
|
0.138 in
3.5 mm
|
Poliammide 66
|
0.413 in
10.5 mm