Le boccole chiuse sono progettate per proteggere fili, cavi e tubi dai bordi taglienti dei fori praticati nella lamiera.
Il materiale economico ma resistente consente di creare un'apertura agevole. La nostra gamma comprende opzioni resistenti e termoresistenti.
Il design della boccola chiusa è caratterizzato da molteplici elementi di blocco che consentono alla boccola stessa di incastrarsi perfettamente agli spessori più comuni dei pannelli, rendendo l'installazione semplice e senza sforzo. L'installazione con la pressione delle dita non richiede l'uso di attrezzi.
Adatte a una vasta serie di misure con diverse misure di diametro interno.
Codice Serie: SR1706
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro approssimativo alloggiamento cavo | Diametro foro compatibile | Diametro totale | Colore | Spessore massimo pannello | Materiale (nome esteso) | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2068 € - 0,2374 € | 10700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
1.311 in
33.3 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliammide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,1721 € - 0,1809 € | 6437 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.39 in
9.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
Nero
|
0.252 in
6.4 mm
|
Poliammide 66
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,1366 € - 0,1603 € | 16997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.217 in
5.5 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Nero
|
0.063 in
1.6 mm
|
Poliammide 66
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,2679 € - 0,8484 € | 26200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
1.217 in
30.9 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliammide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,4304 € - 1,2844 € | 176 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
1.61 in
40.9 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliammide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,7415 € - 0,7415 € | 7220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.626 in
41.3 mm
|
2 in
50.8 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Nero
|
0.252 in
6.4 mm
|
Poliammide 66
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,1366 € - 0,1603 € | Richiedi il lead time qui |
0.28 in
7.1 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Nero
|
0.063 in
1.6 mm
|
Poliammide 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1446 € - 0,1925 € | 88593 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nero
|
0.118 in
3.0 mm
|
Poliammide 66
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,0701 € - 0,096 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.579 in
14.7 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliammide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1205 € - 0,1458 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
0.843 in
21.4 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliammide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,0795 € - 0,1089 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
0.705 in
17.9 mm
|
Nero
|
0.062 in
1.57 mm
|
Poliammide 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 0,2199 € - 0,2936 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nero
|
0.138 in
3.5 mm
|
Poliammide 66
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 10021286 | 0,0709 € - 0,0974 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
Nero
|
0.062 in
1.57 mm
|
Poliammide 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
|
| 0,0795 € - 0,1094 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
0.657 in
16.7 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliammide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,0811 € - 0,1115 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliammide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1229 € - 0,1487 € | 58 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.78 in
19.8 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliammide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1034 € - 0,1124 € | 1005 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.657 in
16.7 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliammide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,0811 € - 0,1115 € | 241 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.657 in
16.7 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliammide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,0795 € - 0,1094 € | 1023 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliammide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,0652 € - 0,0896 € | 97928 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
Nero
|
0.062 in
1.57 mm
|
Poliammide 66
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare