Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le boccole chiuse sono progettate per proteggere fili, cavi e tubi dai bordi taglienti dei fori praticati nella lamiera.
Il materiale economico ma resistente consente di creare un'apertura agevole. La nostra gamma comprende opzioni resistenti e termoresistenti.
Il design della boccola chiusa è caratterizzato da molteplici elementi di blocco che consentono alla boccola stessa di incastrarsi perfettamente agli spessori più comuni dei pannelli, rendendo l'installazione semplice e senza sforzo. L'installazione con la pressione delle dita non richiede l'uso di attrezzi.
Adatte a una vasta serie di misure con diverse misure di diametro interno.
Codice Serie: SR1706
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro approssimativo alloggiamento cavo | Diametro foro compatibile | Diametro totale | Colore | Spessore massimo pannello | Materiale (nome esteso) | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,045 € - 0,0555 € | Richiedi il lead time qui |
0.195 in
4.95 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.175 in
4.4 mm
|
||
| 0,1007 € - 0,1244 € | 36650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.953 in
24.2 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,0666 € - 0,0823 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1085 € - 0,134 € | 4800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
1.126 in
28.6 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,0523 € - 0,0646 € | 41018 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.311 in
7.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1495 € - 0,1846 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
1.311 in
33.3 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,0876 € - 0,1081 € | 8806 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.953 in
24.2 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm