Le boccole chiuse sono progettate per proteggere fili, cavi e tubi dai bordi taglienti dei fori praticati nella lamiera.
Il materiale economico ma resistente consente di creare un'apertura agevole. La nostra gamma comprende opzioni resistenti e termoresistenti.
Il design della boccola chiusa è caratterizzato da molteplici elementi di blocco che consentono alla boccola stessa di incastrarsi perfettamente agli spessori più comuni dei pannelli, rendendo l'installazione semplice e senza sforzo. L'installazione con la pressione delle dita non richiede l'uso di attrezzi.
Adatte a una vasta serie di misure con diverse misure di diametro interno.
Codice Serie: SR1706
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro approssimativo alloggiamento cavo | Diametro foro compatibile | Diametro totale | Colore | Spessore massimo pannello | Materiale (nome esteso) | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1569 € - 0,1805 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
1.126 in
28.6 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliammide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,3611 € - 0,3909 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
2.126 in
54.0 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliammide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,0701 € - 0,096 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.579 in
14.7 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliammide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,2943 € - 0,3193 € | 3618 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliammide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,0671 € - 0,0921 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
Nero
|
0.062 in
1.57 mm
|
Poliammide 66
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1091 € - 0,1276 € | 27000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.579 in
14.7 mm
|
Nero
|
0.063 in
1.6 mm
|
Poliammide 66
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,16 € - 0,1699 € | 127 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliammide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,3492 € - 0,4226 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nero
|
0.063 in
1.6 mm
|
Poliammide 66
|
0.26 in
6.6 mm
|
||
| 0,1446 € - 0,1925 € | 90093 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nero
|
0.118 in
3.0 mm
|
Poliammide 66
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,064 € - 0,0878 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
Nero
|
0.062 in
1.57 mm
|
Poliammide 66
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,126 € - 0,1472 € | 10082 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.78 in
19.8 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliammide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 1,6331 € - 1,6331 € | 1583 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.811 in
46.0 mm
|
2.091 in
53.1 mm
|
5.22 in
132.6 mm
|
Nero
|
0.252 in
6.4 mm
|
Poliammide 66
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 0,2679 € - 0,8484 € | 52300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
1.217 in
30.9 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliammide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,4304 € - 1,2844 € | 176 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
1.61 in
40.9 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliammide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,1366 € - 0,1603 € | 12997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.217 in
5.5 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Nero
|
0.063 in
1.6 mm
|
Poliammide 66
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,1366 € - 0,1603 € | 7997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
Nero
|
0.063 in
1.6 mm
|
Poliammide 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2074 € - 0,2427 € | Richiedi il lead time qui |
0.453 in
11.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6 stabilizzato al calore
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,5042 € - 0,5311 € | Richiedi il lead time qui |
0.874 in
22.2 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliammide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 10021415 | 0,1798 € - 0,2053 € | 9800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
1.217 in
30.9 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliammide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
| 0,2374 € - 0,2693 € | 9446 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
1.469 in
37.3 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliammide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare