Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le boccole chiuse sono progettate per proteggere fili, cavi e tubi dai bordi taglienti dei fori praticati nella lamiera.
Il materiale economico ma resistente consente di creare un'apertura agevole. La nostra gamma comprende opzioni resistenti e termoresistenti.
Il design della boccola chiusa è caratterizzato da molteplici elementi di blocco che consentono alla boccola stessa di incastrarsi perfettamente agli spessori più comuni dei pannelli, rendendo l'installazione semplice e senza sforzo. L'installazione con la pressione delle dita non richiede l'uso di attrezzi.
Adatte a una vasta serie di misure con diverse misure di diametro interno.
Codice Serie: SR1706
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro approssimativo alloggiamento cavo | Diametro foro compatibile | Diametro totale | Colore | Spessore massimo pannello | Materiale (nome esteso) | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0672 € - 0,0923 € | 2408 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliammide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,2351 € - 0,5764 € | 396 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6 stabilizzato al calore
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,16 € - 0,1699 € | 2020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.843 in
21.4 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliammide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1229 € - 0,1487 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
Nero
|
0.062 in
1.57 mm
|
Poliammide 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 0,1295 € - 0,1555 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.953 in
24.2 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliammide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,0701 € - 0,096 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.579 in
14.7 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliammide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1091 € - 0,1276 € | 27000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.579 in
14.7 mm
|
Nero
|
0.063 in
1.6 mm
|
Poliammide 66
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3492 € - 0,4226 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nero
|
0.063 in
1.6 mm
|
Poliammide 66
|
0.26 in
6.6 mm
|
||
| 0,694 € - 0,694 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
2.48 in
63.0 mm
|
Nero
|
0.062 in
1.57 mm
|
Poliammide 66
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
| 0,0858 € - 0,143 € | 1126 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliammide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1091 € - 0,1276 € | 2185 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.579 in
14.7 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliammide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,2549 € - 0,2691 € | 19071 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.61 in
40.9 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliammide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 10112229 | 0,0715 € - 0,098 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.579 in
14.7 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliammide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
| 0,0652 € - 0,0896 € | 2968 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliammide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,0851 € - 0,0851 € | Richiedi il lead time qui |
0.374 in
9.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6 stabilizzato al calore
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 1,6331 € - 1,6331 € | 1583 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.811 in
46.0 mm
|
2.091 in
53.1 mm
|
5.22 in
132.6 mm
|
Nero
|
0.252 in
6.4 mm
|
Poliammide 66
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 0,1446 € - 0,1925 € | 90093 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nero
|
0.118 in
3.0 mm
|
Poliammide 66
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,0851 € - 0,0851 € | 2600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6 stabilizzato al calore
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,126 € - 0,1472 € | 10082 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.78 in
19.8 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliammide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1281 € - 0,1543 € | 2264 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.953 in
24.2 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliammide 66
|
0.453 in
11.5 mm