Menu Ricerca

Boccola flangiata per vite imperdibile M6 1.5 Alluminio

La boccola flangiata per vite imperdibile è progettata è progettata per fissare le viti in posizione e impedire che vadano perse o smarrite nelle applicazioni in cui vengono sostituite frequentemente. Utilizzata in settori come quello elettronico e automobilistico per prevenire danni ai circuiti elettronici e alle parti delicate. Realizzata in alluminio.
Codice articolo Essentra :

20252489

Codice articolo precedente:

20252489

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 4,1205 €
100 - 249 3,7085 €
250 - 749 3,2964 €
750 + 2,8844 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

4,12 €

1 x 4,1205 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Per filetto d1 M6
Panel t1±8% 1.5
d2 10.0
H1 3.0
l1 1.5
D3 15.0
Sfera d'installazione diam. d4 10.0
d6 12.0
Spessore lamiera 16
Materiale Alluminio
Codice doganale 8483608090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci