Quantità | Prezzo unitario |
---|
Per filetto d1 | M5 |
---|---|
Panel t1±8% | 3.0 |
d2 | 8.0 |
H1 | 2.5 |
l1 | 3.0 |
D3 | 12.5 |
Sfera d'installazione diam. d4 | 8.0 |
d6 | 9.6 |
Spessore lamiera | 10 |
Materiale | Alluminio |
Codice doganale | 8483608090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare