Menu Ricerca

Boccola flangiata per vite imperdibile M4 1.25 Alluminio

La boccola flangiata per vite imperdibile è progettata è progettata per fissare le viti in posizione e impedire che vadano perse o smarrite nelle applicazioni in cui vengono sostituite frequentemente. Utilizzata in settori come quello elettronico e automobilistico per prevenire danni ai circuiti elettronici e alle parti delicate. Realizzata in alluminio.
Codice articolo Essentra :

20252274

Codice articolo precedente:

20252274

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 3,6217 €
100 - 249 3,2595 €
250 - 749 2,8973 €
750 + 2,5352 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

3,62 €

1 x 3,6217 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Per filetto d1 M4
Panel t1±8% 1.25
d2 6.8
H1 2.0
l1 1.25
D3 10.0
Sfera d'installazione diam. d4 7.0
d6 8.2
Spessore lamiera 18
Materiale Alluminio
Codice doganale 8483608090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci