20252250
20252250
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 99 | 3,6217 € |
| 100 - 249 | 3,2595 € |
| 250 - 749 | 2,8973 € |
| 750 + | 2,5352 € |
| Per filetto d1 | M4 |
|---|---|
| Panel t1±8% | 0.7 |
| d2 | 6.8 |
| H1 | 2.0 |
| l1 | 0.7 |
| D3 | 10.0 |
| Sfera d'installazione diam. d4 | 7.0 |
| d6 | 8.2 |
| Spessore lamiera | 22 |
| Materiale | Alluminio |
| Codice doganale | 8483608090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare