Menu Ricerca

Boccola flangiata per vite imperdibile M3 4.0 Alluminio

La boccola flangiata per vite imperdibile è progettata è progettata per fissare le viti in posizione e impedire che vadano perse o smarrite nelle applicazioni in cui vengono sostituite frequentemente. Utilizzata in settori come quello elettronico e automobilistico per prevenire danni ai circuiti elettronici e alle parti delicate. Realizzata in alluminio.
Codice articolo Essentra :

20252229

Codice articolo precedente:

20252229

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 3,075 €
100 - 249 2,7675 €
250 - 749 2,46 €
750 + 2,1525 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

3,08 €

1 x 3,075 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Per filetto d1 M3
Panel t1±8% 4.0
d2 5.0
H1 1.5
l1 4.0
D3 7.5
Sfera d'installazione diam. d4 5.0
d6 6.0
Spessore lamiera 8
Materiale Alluminio
Codice doganale 8483608090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci