20252175
20252175
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 99 | 2,90 € |
| 100 - 249 | 2,61 € |
| 250 - 749 | 2,32 € |
| 750 + | 2,03 € |
| Per filetto d1 | M3 |
|---|---|
| Panel t1±8% | 1.25 |
| d2 | 5.0 |
| H1 | 1.5 |
| l1 | 1.25 |
| D3 | 7.5 |
| Sfera d'installazione diam. d4 | 5.0 |
| d6 | 6.0 |
| Spessore lamiera | 18 |
| Materiale | Alluminio |
| Codice doganale | 8483608090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare