20180638
20180638
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 49 | 4,11 € |
| 50 - 99 | 3,49 € |
| 100 - 199 | 3,29 € |
| 200 - 499 | 3,08 € |
| 500 - 999 | 2,88 € |
| 1000 + | 2,67 € |
| Per filetto d1 | M8 |
|---|---|
| Panel t1±8% | 1.25 |
| d2 | 13.0 |
| H1 | 4.0 |
| l1 | 1.25 |
| D3 | 20.0 |
| Sfera d'installazione diam. d4 | 13.0 |
| d6 | 15.5 |
| Spessore lamiera | 18.0 |
| Materiale | Acciaio inossidabile 303 |
| Codice doganale | 8483608090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare