20180379
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 49 | 2,54 € |
50 - 99 | 2,16 € |
100 - 199 | 2,03 € |
200 - 499 | 1,91 € |
500 - 999 | 1,78 € |
1000 + | 1,65 € |
Per filetto d1 | M4 |
---|---|
Panel t1±8% | 2.00 |
d2 | 6.8 |
H1 | 2.0 |
l1 | 2.00 |
D3 | 10.0 |
Sfera d'installazione diam. d4 | 7.0 |
d6 | 8.2 |
Spessore lamiera | 14.0 |
Materiale | Acciaio inossidabile 303 |
Codice doganale | 8483608090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare