Menu Ricerca

Boccola flangiata per vite imperdibile M6 3.00 Acciaio inossidabile 303

Captive Screw Retainer Flange is designed to secure screws in place and prevent them from being lost or misplaced in applications where they are frequently replaced. Used in the electronics and automotive industry to prevent damage to electronic circuits and delicate parts. Made of Stainless Steel.
Codice articolo Essentra :

20180164

Codice articolo precedente:

20180164

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 3,4338 €
50 - 99 2,9213 €
100 - 199 2,747 €
200 - 499 2,5728 €
500 - 999 2,4088 €
1000 + 2,2345 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

3,43 €

1 x 3,4338 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Per filetto d1 M6
Panel t1±8% 3.00
d2 10.0
H1 3.0
l1 3.00
D3 15.0
Sfera d'installazione diam. d4 10.0
d6 12.0
Spessore lamiera 10.0
Materiale Acciaio inossidabile 303
Codice doganale 8483608090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci