Questi binari per guide lineari sono un tipo di cuscinetto per il movimento lineare che consente un movimento preciso e accurato. In genere sono costituite da una guida di base, da un blocco di scorrimento e da elementi volventi. La guida di base è temprata e su di essa scorrono gli elementi volventi, mentre il blocco di scorrimento trattiene gli elementi volventi ed è accoppiato all'elemento mobile.
Queste guide lineari vengono utilizzate in applicazioni che richiedono elevata precisione, basso attrito e movimenti fluidi. Possono sostenere carichi dinamici considerando urti, vibrazioni, resistenza alla corrosione e fatica.
In generale, i carrelli sono portati sui binari singolarmente. Per mettere il carrello sui binari, avvicinarlo alle guide e farlo scorrere su di esse. Questo prodotto è ampiamente utilizzato in applicazioni ad alto carico e precisione in tutto il settore, compresi i dispositivi medici, le apparecchiature per la produzione di semiconduttori e le apparecchiature di automazione industriale.
Materiale: Alluminio Codice Serie: SRL101825R, SRL101825, SRL101820R, SRL101820, SRL101815R, SRL101815
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Misura binario | Tipo rotaia | w1 | h1 | l3 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298,3263 € - 397,7748 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Standard
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
3180.0
|
||
| 303,728 € - 404,9642 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Standard
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
3240.0
|
||
| 271,2458 € - 361,6559 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Standard
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
2880.0
|
||
| 336,241 € - 448,3155 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Standard
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
3600.0
|
||
| 371,87 € - 495,8284 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Standard
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
4000.0
|
||
| 217,0745 € - 289,4323 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Standard
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
2280.0
|
||
| 265,8133 € - 354,4235 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Standard
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
2820.0
|
||
| 368,7233 € - 491,631 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Standard
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
3960.0
|
||
| 357,889 € - 477,1877 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Standard
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
3840.0
|
||
| 292,904 € - 390,5353 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Standard
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
3120.0
|
||
| 309,1503 € - 412,2038 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Standard
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
3300.0
|
||
| 276,6373 € - 368,8524 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Standard
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
2940.0
|
||
| 325,376 € - 433,8364 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Standard
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
3480.0
|
||
| 146,083 € - 194,7797 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Fissaggio posteriore
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
1320.0
|
||
| 325,499 € - 434,0014 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Fissaggio posteriore
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
3720.0
|
||
| 320,415 € - 427,221 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Fissaggio posteriore
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
3660.0
|
||
| 340,71 € - 454,2851 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Fissaggio posteriore
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
3900.0
|
||
| 97,0368 € - 129,3868 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Fissaggio posteriore
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
900.0
|
||
| 158,5368 € - 211,3827 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Fissaggio posteriore
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
1440.0
|
||
| 183,4443 € - 244,5958 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Fissaggio posteriore
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
1680.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare