Questi binari per guide lineari sono un tipo di cuscinetto per il movimento lineare che consente un movimento preciso e accurato. In genere sono costituite da una guida di base, da un blocco di scorrimento e da elementi volventi. La guida di base è temprata e su di essa scorrono gli elementi volventi, mentre il blocco di scorrimento trattiene gli elementi volventi ed è accoppiato all'elemento mobile.
Queste guide lineari vengono utilizzate in applicazioni che richiedono elevata precisione, basso attrito e movimenti fluidi. Possono sostenere carichi dinamici considerando urti, vibrazioni, resistenza alla corrosione e fatica.
In generale, i carrelli sono portati sui binari singolarmente. Per mettere il carrello sui binari, avvicinarlo alle guide e farlo scorrere su di esse. Questo prodotto è ampiamente utilizzato in applicazioni ad alto carico e precisione in tutto il settore, compresi i dispositivi medici, le apparecchiature per la produzione di semiconduttori e le apparecchiature di automazione industriale.
Materiale: Alluminio Codice Serie: SRL101825R, SRL101825, SRL101820R, SRL101820, SRL101815R, SRL101815
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Misura binario | Tipo rotaia | w1 | h1 | l3 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76,42 € - 101,899 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Fissaggio posteriore
|
25.0
|
21.8
|
28.0
|
660.0
|
||
| 415,92 € - 554,554 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Fissaggio posteriore
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
4000.0
|
||
| 411,87 € - 549,157 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Fissaggio posteriore
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
3960.0
|
||
| 320,76 € - 427,679 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Fissaggio posteriore
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
3060.0
|
||
| 381,51 € - 508,676 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Fissaggio posteriore
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
3660.0
|
||
| 326,82 € - 435,764 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Fissaggio posteriore
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
3120.0
|
||
| 332,91 € - 443,877 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Fissaggio posteriore
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
3180.0
|
||
| 363,27 € - 484,358 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Fissaggio posteriore
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
3480.0
|
||
| 69,80 € - 93,072 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Fissaggio posteriore
|
25.0
|
21.8
|
28.0
|
600.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare