Questi binari per guide lineari sono un tipo di cuscinetto per il movimento lineare che consente un movimento preciso e accurato. In genere sono costituite da una guida di base, da un blocco di scorrimento e da elementi volventi. La guida di base è temprata e su di essa scorrono gli elementi volventi, mentre il blocco di scorrimento trattiene gli elementi volventi ed è accoppiato all'elemento mobile.
Queste guide lineari vengono utilizzate in applicazioni che richiedono elevata precisione, basso attrito e movimenti fluidi. Possono sostenere carichi dinamici considerando urti, vibrazioni, resistenza alla corrosione e fatica.
In generale, i carrelli sono portati sui binari singolarmente. Per mettere il carrello sui binari, avvicinarlo alle guide e farlo scorrere su di esse. Questo prodotto è ampiamente utilizzato in applicazioni ad alto carico e precisione in tutto il settore, compresi i dispositivi medici, le apparecchiature per la produzione di semiconduttori e le apparecchiature di automazione industriale.
Materiale: Alluminio Codice Serie: SRL101825R, SRL101825, SRL101820R, SRL101820, SRL101815R, SRL101815
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Misura binario | Tipo rotaia | w1 | h1 | l3 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218,72 € - 291,62 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Standard
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
3000.0
|
||
| 23,76 € - 31,682 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Standard
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
300.0
|
||
| 44,96 € - 59,948 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Standard
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
600.0
|
||
| 53,26 € - 71,008 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Standard
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
720.0
|
||
| 14,24 € - 18,991 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Standard
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
180.0
|
||
| 49,13 € - 65,506 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Standard
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
660.0
|
||
| 28,19 € - 37,583 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Standard
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
360.0
|
||
| 32,35 € - 43,134 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Standard
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
420.0
|
||
| 275,19 € - 366,919 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Standard
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
3000.0
|
||
| 36,51 € - 48,685 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Standard
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
480.0
|
||
| 83,70 € - 111,594 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Standard
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
1080.0
|
||
| 108,62 € - 144,823 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Standard
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
1440.0
|
||
| 121,08 € - 161,434 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Standard
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
1620.0
|
||
| 116,92 € - 155,89 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Standard
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
1560.0
|
||
| 129,38 € - 172,508 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Standard
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
1740.0
|
||
| 146,00 € - 194,67 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Standard
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
1980.0
|
||
| 19,59 € - 26,124 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Standard
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
240.0
|
||
| 40,80 € - 54,397 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Standard
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
540.0
|
||
| 70,04 € - 93,38 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Standard
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
960.0
|
||
| 100,30 € - 133,728 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Standard
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
1320.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare