Questi binari per guide lineari sono un tipo di cuscinetto per il movimento lineare che consente un movimento preciso e accurato. In genere sono costituite da una guida di base, da un blocco di scorrimento e da elementi volventi. La guida di base è temprata e su di essa scorrono gli elementi volventi, mentre il blocco di scorrimento trattiene gli elementi volventi ed è accoppiato all'elemento mobile.
Queste guide lineari vengono utilizzate in applicazioni che richiedono elevata precisione, basso attrito e movimenti fluidi. Possono sostenere carichi dinamici considerando urti, vibrazioni, resistenza alla corrosione e fatica.
In generale, i carrelli sono portati sui binari singolarmente. Per mettere il carrello sui binari, avvicinarlo alle guide e farlo scorrere su di esse. Questo prodotto è ampiamente utilizzato in applicazioni ad alto carico e precisione in tutto il settore, compresi i dispositivi medici, le apparecchiature per la produzione di semiconduttori e le apparecchiature di automazione industriale.
Materiale: Alluminio Codice Serie: SRL101825R, SRL101825, SRL101820R, SRL101820, SRL101815R, SRL101815
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Misura binario | Tipo rotaia | w1 | h1 | l3 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453,4908 € - 604,6588 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Fissaggio posteriore
|
25.0
|
21.8
|
28.0
|
3900.0
|
||
| 254,0565 € - 338,7389 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Fissaggio posteriore
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
2340.0
|
||
| 278,964 € - 371,952 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Fissaggio posteriore
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
2580.0
|
||
| 310,1138 € - 413,4809 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Fissaggio posteriore
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
2880.0
|
||
| 138,3853 € - 184,5195 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Fissaggio posteriore
|
25.0
|
21.8
|
28.0
|
1140.0
|
||
| 158,793 € - 211,7271 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Fissaggio posteriore
|
25.0
|
21.8
|
28.0
|
1320.0
|
||
| 192,823 € - 257,0946 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Fissaggio posteriore
|
25.0
|
21.8
|
28.0
|
1620.0
|
||
| 241,6028 € - 322,136 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Fissaggio posteriore
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
2220.0
|
||
| 260,2988 € - 347,0691 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Fissaggio posteriore
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
2400.0
|
||
| 272,7525 € - 363,6649 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Fissaggio posteriore
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
2520.0
|
||
| 22,2323 € - 29,6399 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Fissaggio posteriore
|
25.0
|
21.8
|
28.0
|
180.0
|
||
| 199,6188 € - 266,1566 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Fissaggio posteriore
|
25.0
|
21.8
|
28.0
|
1680.0
|
||
| 249,3825 € - 332,5039 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Fissaggio posteriore
|
25.0
|
21.8
|
28.0
|
2100.0
|
||
| 371,8598 € - 495,814 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Fissaggio posteriore
|
25.0
|
21.8
|
28.0
|
3180.0
|
||
| 405,8795 € - 541,1744 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Fissaggio posteriore
|
25.0
|
21.8
|
28.0
|
3480.0
|
||
| 337,84 € - 450,4537 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Fissaggio posteriore
|
25.0
|
21.8
|
28.0
|
2880.0
|
||
| 331,034 € - 441,3845 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Fissaggio posteriore
|
25.0
|
21.8
|
28.0
|
2820.0
|
||
| 303,81 € - 405,079 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Fissaggio posteriore
|
25.0
|
21.8
|
28.0
|
2580.0
|
||
| 297,0245 € - 396,0313 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Fissaggio posteriore
|
25.0
|
21.8
|
28.0
|
2520.0
|
||
| 385,4718 € - 513,9596 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Fissaggio posteriore
|
25.0
|
21.8
|
28.0
|
3300.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare