Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi binari per guide lineari sono un tipo di cuscinetto per il movimento lineare che consente un movimento preciso e accurato. In genere sono costituite da una guida di base, da un blocco di scorrimento e da elementi volventi. La guida di base è temprata e su di essa scorrono gli elementi volventi, mentre il blocco di scorrimento trattiene gli elementi volventi ed è accoppiato all'elemento mobile.
Queste guide lineari vengono utilizzate in applicazioni che richiedono elevata precisione, basso attrito e movimenti fluidi. Possono sostenere carichi dinamici considerando urti, vibrazioni, resistenza alla corrosione e fatica.
In generale, i carrelli sono portati sui binari singolarmente. Per mettere il carrello sui binari, avvicinarlo alle guide e farlo scorrere su di esse. Questo prodotto è ampiamente utilizzato in applicazioni ad alto carico e precisione in tutto il settore, compresi i dispositivi medici, le apparecchiature per la produzione di semiconduttori e le apparecchiature di automazione industriale.
Materiale: Alluminio Codice Serie: SRL101825R, SRL101825, SRL101820R, SRL101820, SRL101815R, SRL101815
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Misura binario | Tipo rotaia | w1 | h1 | l3 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422,1668 € - 562,8859 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Fissaggio posteriore
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
3960.0
|
||
| 37,064 € - 49,4142 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Fissaggio posteriore
|
25.0
|
21.8
|
28.0
|
300.0
|
||
| 310,1138 € - 413,4809 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Fissaggio posteriore
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
2880.0
|
||
| 347,4443 € - 463,2539 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Fissaggio posteriore
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
3240.0
|
||
| 316,3253 € - 421,768 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Fissaggio posteriore
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
2940.0
|
||
| 359,898 € - 479,864 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Fissaggio posteriore
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
3360.0
|
||
| 213,2308 € - 284,3094 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Fissaggio posteriore
|
25.0
|
21.8
|
28.0
|
1800.0
|
||
| 233,6385 € - 311,5242 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Fissaggio posteriore
|
25.0
|
21.8
|
28.0
|
1980.0
|
||
| 179,211 € - 238,9419 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Fissaggio posteriore
|
25.0
|
21.8
|
28.0
|
1550.0
|
||
| 172,4153 € - 229,887 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Fissaggio posteriore
|
25.0
|
21.8
|
28.0
|
1440.0
|
||
| 138,3853 € - 184,5195 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Fissaggio posteriore
|
25.0
|
21.8
|
28.0
|
1140.0
|
||
| 158,793 € - 211,7271 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Fissaggio posteriore
|
25.0
|
21.8
|
28.0
|
1320.0
|
||
| 112,5143 € - 150,0149 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Fissaggio posteriore
|
25.0
|
21.8
|
28.0
|
960.0
|
||
| 152,0075 € - 202,6794 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Fissaggio posteriore
|
25.0
|
21.8
|
28.0
|
1260.0
|
||
| 30,2375 € - 40,3163 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Fissaggio posteriore
|
25.0
|
21.8
|
28.0
|
240.0
|
||
| 71,545 € - 95,3988 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Fissaggio posteriore
|
25.0
|
21.8
|
28.0
|
600.0
|
||
| 64,7288 € - 86,3009 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Fissaggio posteriore
|
25.0
|
21.8
|
28.0
|
540.0
|
||
| 105,7185 € - 140,9529 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Fissaggio posteriore
|
25.0
|
21.8
|
28.0
|
900.0
|
||
| 85,1365 € - 113,5085 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Fissaggio posteriore
|
25.0
|
21.8
|
28.0
|
720.0
|
||
| 260,2988 € - 347,0691 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Fissaggio posteriore
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
2400.0