Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi binari per guide lineari sono un tipo di cuscinetto per il movimento lineare che consente un movimento preciso e accurato. In genere sono costituite da una guida di base, da un blocco di scorrimento e da elementi volventi. La guida di base è temprata e su di essa scorrono gli elementi volventi, mentre il blocco di scorrimento trattiene gli elementi volventi ed è accoppiato all'elemento mobile.
Queste guide lineari vengono utilizzate in applicazioni che richiedono elevata precisione, basso attrito e movimenti fluidi. Possono sostenere carichi dinamici considerando urti, vibrazioni, resistenza alla corrosione e fatica.
In generale, i carrelli sono portati sui binari singolarmente. Per mettere il carrello sui binari, avvicinarlo alle guide e farlo scorrere su di esse. Questo prodotto è ampiamente utilizzato in applicazioni ad alto carico e precisione in tutto il settore, compresi i dispositivi medici, le apparecchiature per la produzione di semiconduttori e le apparecchiature di automazione industriale.
Materiale: Alluminio Codice Serie: SRL101825R, SRL101825, SRL101820R, SRL101820, SRL101815R, SRL101815
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Misura binario | Tipo rotaia | w1 | h1 | l3 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195,4163 € - 260,5601 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Standard
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
2040.0
|
||
| 238,7328 € - 318,3045 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Standard
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
2520.0
|
||
| 160,7713 € - 214,3675 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Standard
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
1680.0
|
||
| 166,2038 € - 221,5999 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Standard
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
1740.0
|
||
| 222,466 € - 296,6217 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Standard
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
2340.0
|
||
| 217,0745 € - 289,4323 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Standard
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
2280.0
|
||
| 101,2085 € - 134,9402 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Standard
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
1020.0
|
||
| 122,8565 € - 163,8124 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Standard
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
1260.0
|
||
| 128,289 € - 171,052 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Standard
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
1320.0
|
||
| 133,6908 € - 178,2485 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Standard
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
1380.0
|
||
| 24,6923 € - 32,9261 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Standard
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
240.0
|
||
| 57,6665 € - 76,8873 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Standard
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
600.0
|
||
| 46,6785 € - 62,2431 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Standard
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
480.0
|
||
| 84,9008 € - 113,2072 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Standard
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
900.0
|
||
| 262,5025 € - 350,0037 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Standard
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
3540.0
|
||
| 144,5148 € - 192,6918 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Standard
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
1550.0
|
||
| 139,113 € - 185,4881 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
Standard
|
20.0
|
19.3
|
30.0
|
1440.0
|
||
| 376,8823 € - 502,5083 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Standard
|
25.0
|
21.8
|
30.0
|
3660.0
|
||
| 17,0355 € - 22,7161 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Fissaggio posteriore
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
180.0
|
||
| 406,8635 € - 542,4874 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
Standard
|
25.0
|
21.8
|
30.0
|
3960.0