Menu Ricerca

Binario guida lineare 15.0 4.4 3300.0 Alluminio

Questa guida lineare da 15 mm viene utilizzata in applicazioni con carichi pesanti per guidare e sostenere i componenti in movimento in direzione lineare. Ha una minore resistenza alla trazione, è leggera e robusta perché è realizzata in alluminio.
Codice articolo Essentra :

20169848

Codice articolo precedente:

20169848

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 327,3235 €
5 - 9 310,9543 €
10 - 19 294,5953 €
20 - 49 278,226 €
50 + 245,4978 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

327,32 €

1 x 327,3235 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo rotaia Standard
Misura binario 15.0
l1 3300.0
w1 15.0
h1 14.0
d1 4.4
d2 7.5
h2 6.2
l2 60.0
l3 28.0
Raceway Material Stainless Steel
Materiale Alluminio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci